Danfoss logo
Primary module

Accessories DHW, Primary module, VS05 for TD-/LM-S

004U1525

2.54 m³/h, DN20/DN25

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseVS05 for TD-/LM-S
Bredde uden kabinet [mm]208 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryAll
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.14 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Dybde uden kabinet [mm]120 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN20/DN25
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse26,9/33,5 mm
Fjernvarme, tilslutningstypewelded
Flow primary [m3/h] [Max]2.54 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C]75 °C
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]150 °C
GodkendelseCE
Højde uden kabinet [mm]240 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
IsoleringsmaterialePU Hard Foam
KategorinavnDistributors and pipe sets
KonstruktionLoose
Material DescriptionPRI-MODUL_VS05 F. TD-/LM-S
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]376 mm
Pakke, dybde [mm]376 mm
Pakke, højde [mm]198 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeAccessories DHW
ProdukttypePrimary module
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]0.0 A
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse26,9/33,5 mm
Varmetilslutningstypewelded

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt50 Kilogram
Nettovægt40 Kilogram
Volume9 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162699379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm