Danfoss logo
Primary module

Accessories DHW, Primary module, VS02 for TD-/LM-S

004U1522

1.17 m³/h, DN20/DN15

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseVS02 for TD-/LM-S
Bredde uden kabinet [mm]190 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryAll
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Dybde uden kabinet [mm]83 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN20/DN15
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse26,9/21,3 mm
Fjernvarme, tilslutningstypewelded
Flow primary [m3/h] [Max]1.17 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C]75 °C
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]150 °C
GodkendelseCE
Højde uden kabinet [mm]200 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
IsoleringsmaterialePU Hard Foam
KategorinavnDistributors and pipe sets
KonstruktionLoose
Material DescriptionPRI-MODUL_VS02 F. TD-/LM-S
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]376 mm
Pakke, dybde [mm]376 mm
Pakke, højde [mm]198 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeAccessories DHW
ProdukttypePrimary module
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]0.0 A
Tryk, nominel primær [bar]25 bar
UL-klassificeretNo
Varmetilslutningsstørrelse26,9/21,3 mm
Varmetilslutningstypewelded

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt50 Kilogram
Nettovægt40 Kilogram
Volume7.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162699409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm