Accessories DHW, Primary module, V05 for TD-/LM-S
004U1515
2.54 m³/h, DN20/DN25
004U1515
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | V05 for TD-/LM-S |
| Bredde uden kabinet [mm] | 208 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | All |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.14 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dybde uden kabinet [mm] | 99 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN20/DN25 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 26,9/33,5 mm |
| Fjernvarme, tilslutningstype | welded |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.54 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, anbefalet [˚C] | 75 °C |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Godkendelse | CE |
| Højde uden kabinet [mm] | 240 mm |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Isoleringsmateriale | PU Hard Foam |
| Kategorinavn | Distributors and pipe sets |
| Konstruktion | Loose |
| Material Description | PRI-MODUL_V05 F. TD-/LM-S |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pakke, bredde [mm] | 376 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 376 mm |
| Pakke, højde [mm] | 198 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Accessories DHW |
| Produkttype | Primary module |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm [A] [Maks.] | 0.0 A |
| Tryk, nominel primær [bar] | 25 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmetilslutningsstørrelse | 26,9/33,5 mm |
| Varmetilslutningstype | welded |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15 Kilogram |
| Nettovægt | 10 Kilogram |
| Volume | 7.8 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |