Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 130 kW, Brazed stainless steel, 750 L

161L1326

LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]130.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Egenskab
Værdi
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeLegiomin®
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnNo Controller
Varmtvand, reguleringstypeExternal control
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1-40
Varmtvandsbeholdervolumen [l]750 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt152 Kilogram
Nettovægt152 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2541 Liter
EAN/UPC5715255210627