DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed stainless steel, 350 L
161L1321
LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
161L1321
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kW] | 100.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | Legiomin® |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | No Controller |
| Varmtvand, reguleringstype | External control |
| Varmtvand, vekslertype | XB37M-1-30 |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 350 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 91 Kilogram |
| Nettovægt | 91 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1458 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210924 |