Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 80 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1320

LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]80.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Egenskab
Værdi
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeLegiomin®
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnNo Controller
Varmtvand, reguleringstypeExternal control
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1-26
Varmtvandsbeholdervolumen [l]350 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt89 Kilogram
Nettovægt89 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1458 Liter
EAN/UPC5715255210900