DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 150 kW, Brazed copper, 1000 L
161L1290
LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
161L1290
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kW] | 150.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | Legiomin® |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | No Controller |
| Varmtvand, reguleringstype | External control |
| Varmtvand, vekslertype | XB37M-1-50 |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 1000 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 175 Kilogram |
| Nettovægt | 175 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889985 |