Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed copper, 750 L

161L1288

LEGIOMIN-S 750-160-100 v2023

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]100.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
Egenskab
Værdi
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeLegiomin®
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnNo Controller
Varmtvand, reguleringstypeExternal control
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1-30
Varmtvandsbeholdervolumen [l]750 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt150 Kilogram
Nettovægt150 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162889961