DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 80 kW, Brazed copper, 500 L
161L1285
LEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
161L1285
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | LEGIOMIN-S 500-130-80 v2023 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kW] | 80.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-130-80 v2023 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | Legiomin® |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | No Controller |
| Varmtvand, reguleringstype | External control |
| Varmtvand, vekslertype | XB37M-1-22 |
| Varmtvandsbeholdervolumen [l] | 500 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 103 Kilogram |
| Nettovægt | 103 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736562 |