Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 60 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1281

LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kW]60.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
Egenskab
Værdi
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeLegiomin®
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnNo Controller
Varmtvand, reguleringstypeExternal control
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1-18
Varmtvandsbeholdervolumen [l]350 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt88 Kilogram
Nettovægt88 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162736487