Modular Metering Unit
267B0049
Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
267B0049
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivelse | Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Modular Metering Unit |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Trykklasse | PN 10 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.5 Kilogram |
| Nettovægt | 2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 20.632 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648244 |