Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseHeating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeModular Metering Unit
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
TrykklassePN 10

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.5 Kilogram
Nettovægt2 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.096 Liter
EAN/UPC5702424648237