Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
267B0004
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivelse | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.] | 60 KPa |
| Differenstrykindstilling [kPa] [Min.] | 20 KPa |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fabriksindstilling [kPa] | 30 KPa |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Modular Metering Unit |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4 Kilogram |
| Nettovægt | 3.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |