Modular Metering Unit
267B0002
Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
267B0002
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivelse | Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fabriksindstilling [°C] | 50 °C |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Integreret kontraventil | Ja |
| Kvs-værdi med kontraventil [m3/t] | 2.10 m³/h |
| Material Description | Mixing set TVM20 MMU |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Modular Metering Unit |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 10 °C |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Trykklasse | PN 10 |
| Ventilhusets materiale | DZR-messing + antikedelstensbehandling |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.4 Kilogram |
| Nettovægt | 1.4 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 3.909 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626891 |