Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0001

Modular Metering Unit

267B0001

Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseCirculation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
CE-mærketNo
DesinfektionsfunktionNej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.]100 KPa
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fabriksindstilling [°C]50 °C
Flow maks. ved dp = 10kPa [m3/t]1.5 m³/h
Indeholder batterierNo
Integreret kontraventilJa
Egenskab
Værdi
Material DescriptionCirculation set MTCV15 MMU
Medietemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeModular Metering Unit
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]35 °C
TilslutningstyperIndvendigt gevind
Tryk, nominel primær [bar]10 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.5 Kilogram
Nettovægt1.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.029 Liter
EAN/UPC5702424626884