Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseDomestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Indeholder batterierNo
Integreret kontraventilJa
LukkefunktionJa
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDomestic water line MMU
MeeteringPrepared for water meter
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeModular Metering Unit
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperIndvendigt gevind
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.3 Kilogram
Nettovægt0.9 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume3.158 Liter
EAN/UPC5702424626877