Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0033

Metering unit BD DN25
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseMetering unit BD DN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Indeholder batterierNo
Material DescriptionMetering Unit BD DN25
Egenskab
Værdi
Product line67
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeMetering unit in cabinet
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt17 Kilogram
Nettovægt15 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424645724