Metering unit in cabinet
267B0031
Metering unit BD DN15
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
267B0031
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivelse | Metering unit BD DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Metering Unit BD DN15 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Metering unit in cabinet |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Trykklasse | PN 10 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 16 Kilogram |
| Nettovægt | 13.4 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645700 |