Metering unit in cabinet
267B0030
Metering unit PV25 DN25
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
267B0030
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivelse | Metering unit PV25 DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Metering Unit PV25 DN25 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Metering unit in cabinet |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Trykklasse | PN 10 |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 13 Kilogram |
| Nettovægt | 12.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645694 |