Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0027

Metering unit PV60 DN32
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseMetering unit PV60 DN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Indeholder batterierNo
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN32
Egenskab
Værdi
Product line67
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeMetering unit in cabinet
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt17.5 Kilogram
Nettovægt15.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume75.14 Liter
EAN/UPC5702424644543