Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Type 2, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

144B3992

Produkttype: Termix One-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix One Type 2 med kabinet AVTB/GTU
Bredde med kabinet [mm]315 mm
Bredde uden kabinet [mm]315 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]0.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dybde med kabinet [mm]165 mm
Dybde uden kabinet [mm]165 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]430 mm
Højde uden kabinet [mm]430 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeGrålakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix One-B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.ce7cdd58-156e-492f-9403-fbe4f17bfa26
SCIP-dossier produktnavnTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Stations typeType 2
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG udv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT22-2 16/16 G3/4" VP
VarmtvandscirkulationUden

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11 Kilogram
Nettovægt10 Kilogram
Volume20.698 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560905346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm