Termix One-B, Type 3, Varmtvand, regulatornavn: AVTB
004U3048
Produkttype: Termix One-B, Type 3, 16 bar, 100 °C, AVTB
004U3048
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix One, Type 3 med Kabinet |
| Bredde med kabinet [mm] | 315 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 312 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 165 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 155 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 100 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 470 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 468 mm |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmateriale | Grålakeret stålplade |
| Kabinetmulighed | Inkluderet |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | TERMIX ONE TYPE3 K |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix One-B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f879cae0-de7b-4ba2-87f1-edc539c18a82 |
| SCIP-dossier produktnavn | TERMIX ONE TYPE3 K |
| Stations type | Type 3 |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | AVTB |
| Varmtvand, reguleringstype | Termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12 Kilogram |
| Nettovægt | 11 Kilogram |
| Volume | 20.698 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560259807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |