Danfoss logo
Water heater Termix One with AVTB and heat exchanger

Termix One-B, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

004U3046

Produkttype: Termix One-B, Type 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix One, Type 1 med Kabinet
Bredde med kabinet [mm]315 mm
Bredde uden kabinet [mm]312 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]0.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dybde med kabinet [mm]165 mm
Dybde uden kabinet [mm]155 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]100 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]430 mm
Højde uden kabinet [mm]428 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeGrålakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE1 K
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix One-B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f3191fbd-6474-40a9-8fdd-5a8d8a107427
SCIP-dossier produktnavnTERMIX ONE TYPE1 K
Stations typeType 1
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG udv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT22-2 16/16 G3/4" VP
VarmtvandscirkulationUden

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10 Kilogram
Nettovægt9 Kilogram
Volume20.698 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560237164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm