Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

144B3998

Produkttype: Termix One-B FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix One Type 1 Avtb 15/isol.
Bredde med kabinet [mm]355 mm
Bredde uden kabinet [mm]355 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dybde med kabinet [mm]195 mm
Dybde uden kabinet [mm]195 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]435 mm
Højde uden kabinet [mm]435 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeUden
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP/Kappeis
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix One-B FI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.b1fe547c-e286-46d1-a952-a4fd5e04cdb2
SCIP-dossier produktnavnTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP/Kappeis
Stations typeType 1
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG udv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT22-2 16/16 G3/4" VP
VarmtvandscirkulationUden

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11 Kilogram
Nettovægt10 Kilogram
Volume20.698 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560897733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm