Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Type 3, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H3473

Produkttype: Termix Novi, Type 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseInstantaneous water heater
Bredde med kabinet [mm]315 mm
Bredde uden kabinet [mm]300 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dybde med kabinet [mm]165 mm
Dybde uden kabinet [mm]155 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]432 mm
Højde uden kabinet [mm]432 mm
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeGrålakeret stålplade
KabinetmulighedValgfrit
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix Novi Type 3 IHPT/safety valve/Ins
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Novi
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.2fed363e-de26-4e2a-b882-1bd3917ab151
SCIP-dossier produktnavnTermix Novi Type 3 IHPT/safety valve/Ins
Stations typeType 3
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG udv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
VarmtvandscirkulationEkstra

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10 Kilogram
Nettovægt9 Kilogram
Volume20.088 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715628017051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm