Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144B3975

Produkttype: Termix Novi, Type 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix Novi Type 1 med kabinet IHPT/GTU/isol.
Bredde med kabinet [mm]315 mm
Bredde uden kabinet [mm]300 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dybde med kabinet [mm]165 mm
Dybde uden kabinet [mm]155 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]432 mm
Højde uden kabinet [mm]432 mm
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeGrålakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Novi
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.7c2c3305-a30b-4d79-9410-c71f43a57870
SCIP-dossier produktnavnTermix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap
Stations typeType 1
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG udv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26 G3/4"*20 H
VarmtvandscirkulationEkstra

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10 Kilogram
Nettovægt9 Kilogram
Volume22.973 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560672699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm