Termix Novi, Type 2, Varmtvand, regulatornavn: IHPT
144B3974
Produkttype: Termix Novi, Type 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3974
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix Novi Type 2 IHPT/GTU/isol. |
| Bredde med kabinet [mm] | 315 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 300 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 165 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 155 mm |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 432 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 432 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Grålakeret stålplade |
| Kabinetmulighed | Uden |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Termix Novi Type 2 XB06H/GTU/kappeiso. |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix Novi |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 05444d26-8f79-42fc-9182-4e5a45c301ac |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix Novi Type 2 XB06H/GTU/kappeiso. |
| Stations type | Type 2 |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | IHPT |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H-1 40 G3/4"*10 H |
| Varmtvandscirkulation | Ekstra |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10 Kilogram |
| Nettovægt | 9 Kilogram |
| Volume | 20.088 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |