Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Varmtvand, regulatornavn: ECL

144H3425

Produkttype: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseFully insulated Instantaneous water heater
Bredde med kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelseG3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeG indv. gevind
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dybde med kabinet [mm]400 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseG1"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Egenskab
Værdi
Højde med kabinet [mm]890 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeUden
KabinetmulighedNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionBV-FI type 4 E-CP
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix BV-FI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.76feda83-1f55-4b7b-8702-d4efa1ad4eab
SCIP-dossier produktnavnBV-FI type 4 E-CP
Stations typeType 4 E-CP
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnECL
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ28
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG1"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT137L-1 26 G1"*20 H
VarmtvandscirkulationJa

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706562235656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm