Termix BV-FI, Varmtvand, regulatornavn: ECL
144H3424
Produkttype: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3424
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Bredde med kabinet [mm] | 905 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | G3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 400 mm |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø28 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | G1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Højde med kabinet [mm] | 890 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Uden |
| Kabinetmulighed | Nej |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | BV-FI type 2 E-CP |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix BV-FI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 3d415ec3-fa64-40a1-9a5d-98c994dc49c2 |
| SCIP-dossier produktnavn | BV-FI type 2 E-CP |
| Stations type | Type 2 E-CP |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø28 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | G1" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T137L-1 16 G1"*20 H |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 60 Kilogram |
| Nettovægt | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562235649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |