Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Type 4 T-CP, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

144H3160

Produkttype: Termix BV T, Type 4 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseInstantaneous water heater
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]510 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeG indv. gevind
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dybde med kabinet [mm]360 mm
Dybde uden kabinet [mm]240 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ20
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]800 mm
Egenskab
Værdi
Højde uden kabinet [mm]660 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionBV-unit type 4 T-CP
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix BV T
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d1089f51-1ea2-4a08-90cb-4d70ea7d487c
SCIP-dossier produktnavnBV-unit type 4 T-CP
Stations typeType 4 T-CP
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ20
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT24-1 50 G3/4"*20 H
VarmtvandscirkulationInkluderet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt23 Kilogram
Nettovægt22 Kilogram
Volume97.538 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561972699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm