Termix BV E, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: ECL110
144H2897
Produkttype: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32
144H2897
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | BV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model |
| Bredde med kabinet [mm] | 0 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 1500 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2-32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 0 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 450 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN32 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1 1/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Højde med kabinet [mm] | 0 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 1000 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Uden |
| Kabinetmulighed | Nej |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | BV.Unit 32/32E |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix BV E |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2 |
| SCIP-dossier produktnavn | BV.Unit 32/32E |
| Stations type | Type 1 |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL110 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN32 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 1 1/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 95 Kilogram |
| Nettovægt | 94 Kilogram |
| Volume | 0.675 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561701176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |