Termix BV E, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: ECL110
144H2882
Produkttype: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL110, AVQM -32
144H2882
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | BV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model |
| Bredde med kabinet [mm] | 0 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 1500 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 0 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 450 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN32 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1 1/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Højde med kabinet [mm] | 0 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 1000 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Uden |
| Kabinetmulighed | Nej |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | BV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix BV E |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | ec2fe781-8c7e-4eaa-a19a-ea6a35489dde |
| SCIP-dossier produktnavn | BV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116 |
| Stations type | Type 1 |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL110 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN32 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 1 1/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T137H-1 100 G1"*20 H |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 80 Kilogram |
| Nettovægt | 79 Kilogram |
| Volume | 0.675 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690371 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |