Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: ECL110

144H2881

Produkttype: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116- 137H
Bredde med kabinet [mm]0 mm
Bredde uden kabinet [mm]1500 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
Dybde med kabinet [mm]0 mm
Dybde uden kabinet [mm]450 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseDN32
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1 1/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Egenskab
Værdi
Højde med kabinet [mm]0 mm
Højde uden kabinet [mm]1000 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeUden
KabinetmulighedNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix BV E
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.cee04702-42ed-4f9b-a08f-0375fcf5361e
SCIP-dossier produktnavnBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116
Stations typeType 1
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnECL110
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT137H-1 80 G1"*20 H
VarmtvandscirkulationJa

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt80 Kilogram
Nettovægt79 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561690364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm