Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Type 7 T-CP, Varmtvand, regulatornavn: AVTB 20 + AVTB 20

144B3956

Produkttype: Termix BV T, Type 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix BV, type 7, T-CP
Bredde med kabinet [mm]950 mm
Bredde uden kabinet [mm]800 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeG indv. gevind
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dybde med kabinet [mm]525 mm
Dybde uden kabinet [mm]340 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]1000 mm
Egenskab
Værdi
Højde uden kabinet [mm]1000 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix BV T
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.990321f3-1275-460d-83be-d8ada06a35ca
SCIP-dossier produktnavnBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Stations typeType 7 T-CP
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnAVTB 20 + AVTB 20
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT137L-1 50 G1"*20 H
VarmtvandscirkulationInkluderet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt59 Kilogram
Volume80.784 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560672910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm