Termix BV T, Type 2 T-CP, Varmtvand, regulatornavn: AVTB
144B3953
Produkttype: Termix BV T, Type 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144B3953
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix BV, type 2 T-CP med AVTB 20 |
| Bredde med kabinet [mm] | 540 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 510 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 360 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 240 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø20 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 800 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Højde uden kabinet [mm] | 660 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | BV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix BV T |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090 |
| SCIP-dossier produktnavn | BV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24 |
| Stations type | Type 2 T-CP |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | AVTB |
| Varmtvand, reguleringstype | Termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø20 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T24-1 32 G3/4"*20 H |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 20 Kilogram |
| Nettovægt | 19 Kilogram |
| Volume | 173.34 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |