DHW system, TD-FLS, 455 kW
161L1112
ThermoDual-FLS 455-BW
161L1112
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | ThermoDual-FLS 455-BW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kW] | 455.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | ThermoDual-FLS 455-BW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-FLS |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | No Controller |
| Varmtvand, reguleringstype | External control |
| Varmtvand, vekslertype | XB59M-1 70 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 110 Kilogram |
| Nettovægt | 90 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 889.183 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210740 |