DHW system, TD-CIR, TD-CIR, 52kW, pump, ECL, 52 kW
004X1791
TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
004X1791
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Bredde uden kabinet [mm] | 875 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | DN40 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | G1 1/2" |
| Cirkulation, tilslutningstype | Internal thread |
| Connection direction secondary | Vertical |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | WILO |
| DHW circulation pump type | Stratos Para Z 25/1-17 |
| Dybde uden kabinet [mm] | 499 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 3.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde uden kabinet [mm] | 1830 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabelisoleringsmateriale | EPP Foam |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kabinetmulighed | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet [kW] | 52.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| P circulation [bar] [Max] | 0.36 bar |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-CIR |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Substation version | TD-CIR, 52kW, pump, ECL |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM GEO |
| Varmerørstørrelse | DN32 |
| Varmetilslutningsstørrelse | Rp1 1/4" |
| Varmetilslutningstype | Internal thread |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Electronic |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN40 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | G1 1/2" |
| Varmtvand, tilslutningstype | Internal thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB59M-1 70 |
| Varmtvandscirkulation | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 150 Kilogram |
| Nettovægt | 130 Kilogram |
| Volume | 681.025 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |