Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CIR, TD-CIR, 33kW, pump, ECL, 33 kW

004X1790

TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Bredde uden kabinet [mm]875 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseDN32
Cirkulation, tilslutningsstørrelseG1 1/4"
Cirkulation, tilslutningstypeInternal thread
Connection direction secondaryVertical
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandWILO
DHW circulation pump typeStratos Para Z 25/1-16
Dybde uden kabinet [mm]498 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]5.70 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]5.70 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
GodkendelseCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]1830 mm
Indeholder batterierNo
KabelisoleringsmaterialeEPP Foam
KabinetmaterialeEPP
KabinetmulighedYes
Egenskab
Værdi
Kapacitet [kW]33.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
P circulation [bar] [Max]0.72 bar
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-CIR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]4.0 A
Substation versionTD-CIR, 33kW, pump, ECL
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM GEO
VarmerørstørrelseDN32
VarmetilslutningsstørrelseRp1 1/4"
VarmetilslutningstypeInternal thread
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElectronic
Varmtvand, rørstørrelseDN32
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG1 1/4"
Varmtvand, tilslutningstypeInternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB59M-1 40
VarmtvandscirkulationYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt150 Kilogram
Nettovægt130 Kilogram
Volume727.342 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162744178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm