Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Bund, Type 3

145G0298

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
Mixing circuit - controlTermostat
Omfattet af WEEENo
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat WSS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmerørstørrelseØ18
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 60

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.14 Kilogram
Nettovægt14.94 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424654108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm