EvoFlat WSS, Type 2
145G0297
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
145G0297
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat WSS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.307 Kilogram |
| Nettovægt | 11.104 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |