Danfoss logo
EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, Bund, Type 1

145G0296

EvoFlat WSS 1, DHW HEX copper type 1, with DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat WSS 1, DHW HEX copper type 1, with DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1 TPC-M Circ. Cover
Egenskab
Værdi
MeteringPrepared for water and energy meter
Omfattet af WEEENo
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat WSS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassJa
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
VarmtvandscirkulationInkluderet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.333 Kilogram
Nettovægt10.221 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279783179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm