Danfoss logo
145G0300_02 and 145G0193_95

EvoFlat WSA, 53 kW, Type 2

145G0301

EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
CE-mærketNo
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]200 mm
Dybde uden kabinet [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
Mixing circuit - controlTermostat
Navn på producentDanfoss
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
Pakke, bredde [mm]600 mm
Pakke, dybde [mm]200 mm
Pakke, højde [mm]600 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat WSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]10 kW
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmerørstørrelseØ18
Varmeveklser-typeXB06H-1 StS 40
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
VarmtvandscirkulationUden
Varmtvandsydelse [kW] [Max]53 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]45 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.995 Kilogram
Nettovægt9.795 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424654122