EvoFlat WSA, 45 kW, Type 1
145G0300
EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
145G0300
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 2 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover |
| CE-mærket | No |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 200 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Heating system type | DHW only |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Navn på producent | Danfoss |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, bredde [mm] | 600 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 200 mm |
| Pakke, højde [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat WSA |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 1 |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] | 10 kW |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Varmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmeveklser-type | XB06H-1 26 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 45 kW |
| Varmtvandsydelse [kW] [Min] | 37 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.195 Kilogram |
| Nettovægt | 8.995 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |