EvoFlat WSA, Bund, Type 3
145G0272
EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: EvoFlat WSA
145G0272
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 2 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Bredde med kabinet [mm] | 600 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 595 mm |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dybde med kabinet [mm] | 150 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 150 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Højde med kabinet [mm] | 600 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 595 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPP Foam |
| Kabinetmateriale | EPP Foam |
| Kabinetmulighed | Inkluderet |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pakke, bredde [mm] | 600 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 150 mm |
| Pakke, højde [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat WSA |
| Stations type | Type 3 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Rustfast stål |
| Varmtvand, cirkulationspumpemærke | Wilo |
| Varmtvand, cirkulationspumpetype | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvandscirkulation | Inkluderet |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 18.514 Kilogram |
| Nettovægt | 17 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551311 |