EvoFlat WSA, Type 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: EvoFlat WSA
145G0210
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Termostat |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat WSA |
| Stations type | Type 3 |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 11.495 Kilogram |
| Nettovægt | 10.295 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |