EvoFlat TDV, Bund, 55 kW, Type 3
145G0357
EvoFlat TDV type 3 StS W EPP
145G0357
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat TDV type 3 StS W EPP |
| Bredde med kabinet [mm] | 310 mm |
| CE-mærket | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 130 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Thread |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Højde med kabinet [mm] | 443 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP Foam |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat TDV type 3 StS W EPP |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat TDV |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 3 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 55 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.93 Kilogram |
| Nettovægt | 8.73 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 33.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645243 |