Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Bund, 45 kW, Type 1

183B3500

EvoFlat 4.0 W1 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat 4.0 W1 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]150 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
KabinetmulighedWhite-lacquered steel sheet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W1 StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Omfattet af WEEENo
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat 4.0 W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]45 kW
Water hammer arresterOptional

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.8 Kilogram
Nettovægt8.6 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424600143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm