Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: PM2+P

145G0314

Produkttype: Akva Vita II, Type 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Vita II, Type 1
Bredde med kabinet [mm]310 mm
Bredde uden kabinet [mm]306 mm
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]210 mm
Dybde uden kabinet [mm]190 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]463 mm
Højde uden kabinet [mm]463 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialePolypropylene
Kapacitet [kW]35.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Vita II
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, regulatornavnPM2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow control
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.5 Kilogram
Nettovægt9.5 Kilogram
Volume35.784 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm