Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Type 2

145G0373

Produkttype: Akva Therm 35 (Electronic), Type 2, 16 bar, 110 °C, VM2 40

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
Bredde med kabinet [mm]750 mm
Bredde uden kabinet [mm]750 mm
Cirkulation, rørstørrelseø22
Cirkulation, tilslutningsstørrelse1"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 40
DHW control valve kvs value [m3/h]16.00
Dybde med kabinet [mm]400 mm
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseø35
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1 1/2"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]952 mm
Højde uden kabinet [mm]952 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]300.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 2
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Therm 35 (Electronic)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A217
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ35
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1 1/2"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1 120
VarmtvandscirkulationJa
Varmtvandsydelse [kW] [Max]300 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt58 Kilogram
Nettovægt56 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162537640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm