Danfoss logo
Akva Therm 28

Type 3

145G0369

Type 3, 16 bar, 110 °C, VM2 25

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Bredde med kabinet [mm]750 mm
Bredde uden kabinet [mm]750 mm
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeExternal thread
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30
Dybde med kabinet [mm]400 mm
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1 1/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]897 mm
Højde uden kabinet [mm]897 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]150.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 3
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Therm 28 (Electronic)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmtvand, pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A217
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1 50
VarmtvandscirkulationJa
Varmtvandsydelse [kW] [Max]150 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt58 Kilogram
Nettovægt56 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162537688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm